Zabezpieczający zacisk szeregowy - UKK 5-HESILED 60 (5X20) - 0711580

Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe: 400 V, szerokość: 8,2 mm, typ bezpiecznika: G / 5 x 20, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0711580
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918854577
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,035 KGM
Numer taryfy celnej 85369095
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij