Złącze przepustowe - HDFK 50-VP/Z - 0711218

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przyłącze końcówki kablowej, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 150 A, przekrój: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 18,8 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łatwe budowanie bloków dzięki czopom zazębiającym
  • Łatwy montaż na obu połówkach złącza przez zwykłe zatrzaśnięcie
  • Obudowa izolacyjna zabezpieczająca przed dotknięciem o nowym kształcie
  • Wersje zalewane gwarantują największą szczelność
  • Uniwersalny zacisk śrubowy z zabezpieczeniem śrub
  • Automatyczna kompensacja grubości ściany obudowy przez zintegrowany z obudową zatrzask
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0711218
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 619 (C-1-2013)
GTIN 4017918311438
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,080 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij