Złącze przepustowe - VDFK 6/K GNYE - 0711069

Na rysunku przedstawiono wersję VDFK 6/K w kolorze szarym

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Przyłącze lutowane, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 41 A, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 10 mm, kolor: zielono-żółty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0711069
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABCDA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 293 (CL_2002)
GTIN 4017918105518
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 7,800 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback