Złącze przepustowe - HDFK 16 A - 0709880

Na rysunku przedstawiono 1-biegunową wersję produktu

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 76 A, przekrój: 0,5 mm² - 25 mm², kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Część zewnętrzna, z belką prądową

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
  • Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0709880
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABEDA -
GTIN 4017918254131
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 24,010 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world