Zacisk przepustowy bezp. - DFK 4-SI(5X20) BK - 0709301

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Lutowane/płaskie przyłącze wtykowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 6 A, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 12,2 mm, kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Złącze PE z funkcją uziemiania w oparciu o IEC 60947-7-2
  • Obudowa izolacyjna zabezpieczająca przed dotknięciem
  • Uniwersalny zacisk śrubowy z zabezpieczeniem śrub
  • Złącza przepustowe zatrzaskują się automatycznie w otworze montażowym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0709301
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABBDA -
Strona katalogu Strona 639 (C_1_2013)
GTIN 4017918005023
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 15,180 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij