Złącze przepustowe - VDFK 4/K GNYE - 0709246

Na rysunku przedstawiono wersję VDFK 4/K w kolorze szarym

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przyłącze lutowane, liczba biegunów: 1, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, szerokość: 10 mm, kolor: zielono-żółty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0709246
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABBDA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 293 (CL_2002)
GTIN 4017918117030
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 4,590 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij