Złącze przepustowe - HDFK 50-VP GNYE - 0708991

Na rysunku przedstawiono wersję HDFK 50-VP w kolorze szarym

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przyłącze końcówki kablowej, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 150 A, przekrój: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 18,8 mm, kolor: zielono-żółty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0708991
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key AABHDA -
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4017918004859
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 93,470 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij