Złącze przepustowe - HDFKV 25-VP-DP - 0708975

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Złączki śrubowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 125 A, przekrój: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, szerokość: 15,1 mm, kolor: szary

Cena:

623.68 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0708975
Jednostka opakowania 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918004835
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,050 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij