Złącze przepustowe - HDFK 25-VP-DP - 0708959

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przyłącze końcówki kablowej, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 125 A, przekrój: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, szerokość: 15,1 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0708959
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918004811
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,048 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij