Złącze przepustowe - VDFK 4 GNYE - 0708836

Na rysunku przedstawiono wersję VDFK 4 w kolorze szarym

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przyłącze lutowane, liczba biegunów: 1, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, szerokość: 10 mm, kolor: zielono-żółty

Cena:

161.16 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0708836
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 292 (CL-2002)
GTIN 4017918004781
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij