Złącze przepustowe - HDFKV 50-VP GNYE - 0708797

Na rysunku przedstawiono wersję HDFKV 50-VP w kolorze szarym

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Złączki śrubowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 150 A, przekrój: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, szerokość: 18,8 mm, kolor: zielono-żółty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0708797
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4017918004767
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,099 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij