Złącze przepustowe - HDFK 50-DP - 0708713

Na rysunku przedstawiono wersję HDFK 50

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 150 A, przekrój: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, szerokość: 18,8 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0708713
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key AABHDA -
GTIN 4017918004736
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 125,990 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij