Złącze przepustowe - HDFKV 50-VP - 0708580

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przyłącze sworzniowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 150 A, przekrój: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: -90 °, szerokość: 18,8 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łatwe budowanie bloków dzięki czopom zazębiającym
  • Łatwy montaż na obu połówkach złącza przez zwykłe zatrzaśnięcie
  • Obudowa izolacyjna zabezpieczająca przed dotknięciem o nowym kształcie
  • Wersje zalewane gwarantują największą szczelność
  • Automatyczna kompensacja grubości ściany obudowy przez zintegrowany z obudową zatrzask
  • Uniwersalny zacisk śrubowy z zabezpieczeniem śrub
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0708580
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 619 (C-1-2013)
GTIN 4017918004699
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,098 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij