Złącze przepustowe - HDFK 25-DP-PE - 0707798

Na rysunku przedstawiono wersję HDFK 25 PE

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Złączki śrubowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 125 A, przekrój: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, szerokość: 15,1 mm, kolor: zielono-żółty

Cena:

776.97 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0707798
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918004248
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,071 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij