Złącze przepustowe - DFK/FA-2,8 - 0707015

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Lutowane/płaskie przyłącze wtykowe, liczba biegunów: 1, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, szerokość: 6,1 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0707015
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABBDA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 288 (CL_2002)
GTIN 4017918003814
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,610 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij