Złącze przepustowe - DFK 5-9,5 - 0706605

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Lutowane/płaskie przyłącze wtykowe, liczba biegunów: 0, prąd obciążenia: 18 A, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łatwe mocowanie za pomocą nakrętki radełkowej z tworzywa sztucznego
  • Obudowa izolacyjna zabezpieczająca przed dotknięciem
  • Napięcie znamionowe do 690 V
  • Uniwersalny zacisk śrubowy z zabezpieczeniem śrub
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0706605
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 641 (C-1-2013)
GTIN 4017918003777
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij