Złącze przepustowe - DFK/DP-2,8-FRONT 2,5 - 0706524

Na rysunku przedstawiono wersję DFK-2,8 FRONT 2,5

Durchführungsklemme, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Lutowane/płaskie przyłącze wtykowe, liczba biegunów: 1, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0706524
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003739
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij