Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych - URTK/SP RD - 0706058

Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, z jarzmem ślizgowym, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8,2 mm, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: czerwone

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0706058
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918896058
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,039 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia TR (Turcja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij