Listwy zaciskowe przepustowe - URKN/S - 0701024

Listwy zaciskowe przepustowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 57 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0701024
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 293 (CL-2005)
GTIN 4017918117122
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,019 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij