Termiczny wyłącznik zabezpieczający - TCP 5/DC32V - 0700005

Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe: 32 V, szerokość: 6 mm, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie, Kolor: jasnobrązowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Kompaktowa konstrukcja z gęsto stopniowanymi zakresami prądowymi
  • Jako gniazdo stosowane są zaciski śrubowe lub sprężynowe
  • Funkcja ponownego załączenia eliminuje potrzebę czasochłonnego szukania pasujących zamiennych wkładek bezpiecznikowych
  • Pasuje do wszystkich podstaw dla bezpieczników płaskich zgodnych z normą ISO8820‑3 (DIN72581‑3)
  • Wtykowy termiczny wyłącznik zabezpieczający łączy mechanizm zabezpieczający samochodowego płaskiego bezpiecznika z zaletami automatu
  • Obszarem stosowania jest ochrona układów scalonych we wszystkich systemach baterii i w systemach pokładowych dla napięć stałych do 32 V

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0700005
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 334 (C-4-2017)
GTIN 4046356079624
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85362010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij