Przelotowa złączka szynowa - REKORD KER-EX - 0551054

Obecnie ilustracja niedostępna

Przelotowa złączka szynowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 76 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, szerokość: 10,2 mm, kolor: jasnobrązowy, rodzaj montażu: NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0551054
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918002886
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,049 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij