Zacisk przewodu ochronnego - SLK 10-EX - 0522999

Rysunek przedstawia SLK 35-EX

Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, szerokość: 9 mm, kolor: srebrny, rodzaj montażu: NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0522999
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4017918002718
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,021 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij