Przelotowa złączka szynowa - SSK 135 KER-EX - 0505055

Złącze przelotowe, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 1 mm² - 35 mm², AWG 18 - 2, kolor: biały, roodzaj montażu NS 32, materiał izolujący: Ceramika

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Montaż na szynie nośnej G NS 32
  • Zwarta konstrukcja
  • Możliwość łatwego rozprowadzania potencjałów poprzez mostkowanie łańcuchowe
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0505055
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 513 (C-1-2017)
GTIN 4017918002596
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,091 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij