Przelotowa złączka szynowa - SSK 110 KER-EX - 0502058

Złączka przelotowa, sposób podłączenia: zaciski śrubowe, przekrój: 0,5–10 mm², AWG 20 - 8, szerokość: 8,4 mm, kolor: biały, sposób montażu: NS 32, materiał izolacji: ceramika

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Montaż na szynie nośnej G NS 32
  • Zwarta konstrukcja
  • Możliwość łatwego rozprowadzania potencjałów poprzez mostkowanie łańcuchowe
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0502058
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 512 (C-1-2017)
GTIN 4017918002510
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,026 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij