Przelotowa złączka szynowa - SSK 0525 KER-EX - 0501059

Złącze przelotowe, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm²-4 mm², AWG 24-12, szerokość:6,2 mm, kolor: biały, rodzaj montażu: NS 32, materiał izolujący: Ceramika

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zwarta konstrukcja
  • Montaż na szynie nośnej G NS 32
  • Możliwość łatwego rozprowadzania potencjałów poprzez mostkowanie łańcuchowe
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0501059
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 511 (C-1-2017)
GTIN 4017918002480
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,019 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij