Złącze rzędowe elementów kontr. - SLKK 5-LA 24 RD/U-O - 0461021

Złącze rzędowe elementów kontr., napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 34 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, długość: 66,5 mm, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, napięcie znamionowe: 500 V

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Korzystne przy sterownikach z zewnętrznymi siłownikami, zaworami elektromagnetycznymi i łącznikami krańcowymi
  • Za pomocą mostków FBI10-6 można połączyć górny poziom przewodów powrotnych zewnętrznych odbiorników i wskaźników świetlnych w jedną szynę zbiorczą
  • Z dwoma przesuniętymi względem siebie poziomami przelotowymi i połączeniem z szyną nośną wykorzystywaną jako zbiorcza szyna PE
  • Pozwala to na usystematyzowane i ergonomiczne podłączanie przewodów trzyżyłowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0461021
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002398
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,023 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij