Miniaturowe złącze przewodu ochronnego, - MBK 5/E-Z -PE - 0452043

Miniaturowe złącze przewodu ochronnego,, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Jeśli minizłącza przewodów ochronnych znajdują się na końcu listwy zaciskowej, to należy zastosować uchwyt końcowy, z. B.E/MK
  • Zielono-żółty kolor obudowy sygnalizuje w sposób wykluczający pomyłkę funkcję ochronną złącza
  • Minizłącza przewodów ochronnych zaprojektowano specjalnie do montowania na szynie nośnej 15 mm NS 15, wg EN60715
  • Minizłącza przewodów ochronnych mają poprzez swoją stopę przewodzące połączenie z szyną nośną tak, że może być ona wykorzystywana jako zbiorcza szyna PE

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0452043
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 519 (CL1-2011)
GTIN 4017918117245
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,007 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij