Zacisk przewodu ochronnego - USLKG 35-1 - 0449014

Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, przekrój:0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, szerokość: 15,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/15-2,3

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0449014
Jednostka opakowania 25 pcs
Strona katalogu Strona 219 (CL-2005)
GTIN 4017918002350
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,085 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij