Zacisk przewodu ochronnego - USLKG 6 N-1 - 0444048

Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/15-2,3

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0444048
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 425 (C-1-2017)
GTIN 4017918155223
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,028 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij