Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte - UISLKG 35 - 0443065

Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte, Złączki śrubowe, przekrój: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, szerokość: 15 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Standardowe złącza przewodu ochronnego USLKG 1,5 N do USLKG 16 N można stosować w połączeniu ze zbiorczą szyną neutralną

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0443065
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE1251 -
Strona katalogu Strona 506 (C_1_2017)
GTIN 4017918002305
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 68,812 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij