Zacisk przewodu ochronnego - USLKG 50 - 0443049

Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, przekrój: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, szerokość: 20 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Przez trzypunktowe centrowanie przewodu w pryzmatycznym dnie tulei można zagwarantować
    niezawodne połączenia kabla
  • Niewielki opór przejścia powierzchni styku dzięki ryflowaniu
  • zabezpieczenie śrub elementami sprężynującymi w korpusie
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0443049
Jednostka opakowania 10 pcs
Strona katalogu Strona 257 (C-1-2017)
GTIN 4017918002282
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,160 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij