Zacisk przewodu ochronnego - USLKG 16 N-1 - 0443036

Zacisk przewodu ochronnego, Przy dołączaniu do przepustowych złączy tego samego kształtu, w przypadku napięć izolacji > 690 V należy użyć pokrywy, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, przekrój: 2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 4, szerokość: 12,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 35/15-2,3

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0443036
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 427 (C-1-2017)
GTIN 4017918002275
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,038 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij