Zacisk przewodu ochronnego - USLKG 10 - 0442011

Listwa zaciskowa do przewodów ochronnych ze złączami śrubowymi, przekrój znamionowy: 0,5 ... 6 mm², AWG: 26 ... 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: zielono...żółty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0442011
Jednostka opakowania 50 pcs
GTIN 4017918002237
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,029 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij