Listwa zaciskowa śrubowa - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Blok z zaciskami śrubowymi, ze stykami rozłączającymi, do wyposażenia we wtyki ochronne CT i CTM. Zastosowanie w AKP i systemach telekomunikacyjnych. Wersja: 10 par żył

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do wtyków ochronnych COMTRAB
  • Samozamykające się złącza przepustowe/rozdzielające
  • Obustronnie zamocowane złącza przewodów ochronnych z przyłączem wtykowym do użytych wtyków ochronnych
  • Montaż na szynie znormalizowanej wg EN 60715
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0441711
Jednostka opakowania 10 pcs
Strona katalogu Strona 169 (C-4-2017)
GTIN 4017918002213
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,168 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij