Zacisk przewodu ochronnego - USLKG 5-1 - 0441517

Złączka szynowa przewodu ochronnego z zaciskami śrubowymi, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: zielono-żółty, sposób montażu: NS 35..., nadaje się zwłaszcza do NS 35/ 15-2,3

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0441517
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 425 (C-1-2017)
GTIN 4017918002206
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij