Zacisk przyłączeniowy - AKG 4 BK - 0421032

Zacisk przyłączeniowy, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, prąd obciążenia: 41 A, przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², szerokość: 7 mm, kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0421032
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BG4331 -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 554 (C_3_2019)
GTIN 4017918001933
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,440 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia IN (Indie)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij