Szyna zbiorcza N - NLS-CU 6/ 6 SN 2000MM - 0402019

Szyna zbiorcza N, szerokość: 6 mm, wysokość: 6 mm, materiał: Miedź, ocynowana, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0402019
Jednostka opakowania 5 pcs
GTIN 4017918241674
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,325 KGM
Numer taryfy celnej 74071000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij