Złącza zasilania - EK 135 - 0401023

Złącza zasilania, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, prąd obciążenia: 125 A, przekrój: 0,75 mm² - 35 mm², szerokość: 12 mm, kolor: kolor aluminium

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zacisk odgałęźny umożliwia to w prosty sposób, bo można go osadzić i zamocować w dowolnym miejscu na płaskiej miedzianej szynie (o maksymalnej grubości 5mm) zainstalowanej w rozdzielnicy
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0401023
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 597 (C-3-2017)
GTIN 4017918001773
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,038 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij