Mostek łączeniowy - SB 4-URTK/SP - 0360025

Mostek łączeniowy, wymiar rastra: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: srebrny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0360025
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 489 (C-1-2017)
GTIN 4017918001759
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,011 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij