Zacisk ślizgowy - UGSK/S GN + GS - 0313086

Zacisk ślizgowy, z jarzmem ślizgowym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: zielony, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Przy pomocy mostków i ślizgowych jarzm można indywidualnie przyłączać wiele urządzeń pomiarowych lub przekaźników zabezpieczających.
  • W tym celu jarzma ślizgowe łączone są zależnie od zadania mostkiem łączeniowym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0313086
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356958257
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,033 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij