Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych - URTK/S RD - 0311812

Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, z jarzmem ślizgowym, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8,2 mm, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: czerwone

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina złączy URTK/S umożliwia łatwą realizację przejrzystych obwodów pomiarowych po stronie wtórnej przekładników prądowych
  • Złącze ma po obu stronach odłącznika gniazda pomiarowe, które mogą być wykorzystane także do łączenia poprzecznego sąsiednich złączy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0311812
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918233815
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,033 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij