Tulejka izolująca - PS-IH GY - 0311621

Tulejka izolująca, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wtyk ma pewny styk w otworze na mostki i we wszystkich gniazdach wtyków pomiarowych o Ø 2,3 mm lub 4 mm
  • Modułowe wtyki pomiarowe PS-...2,3MM umożliwiają budowanie indywidualnych adapterów pomiarowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0311621
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 509 (C-3-2015)
GTIN 4017918001568
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij