Blokada przełączania - S-URTK/SP - 0311155

Blokada przełączania, długość: 12 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: biały

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0311155
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE1ZWX -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 240 (C_1_2019)
GTIN 4017918001346
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,430 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij