Złączka odłącznikowa - URTKD/SP - 0311142

Złączka odłącznikowa, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8,2 mm, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zabezpieczone przed dotykaniem palcami gniazda wtyków pomiarowych o Ø 4 mm są wbudowane na stałe
  • Złącza mogą być z obu stron wyposażane w mostki stałe i łączeniowe

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0311142
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 489 (C-1-2017)
GTIN 4017918001339
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,037 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij