Złączka przelotowa - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Płaskie przyłącze wtykowe, ilość przyłączy: 8, przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0271017
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE511X -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 537 (C_1_2019)
GTIN 4017918000127
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 6,125 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij