Mostek stały - FBI 2-12 - 0200075

Mostek stały, wymiar rastra: 12 mm, długość: 7,5 mm, szerokość: 21,6 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0200075
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4017918253554
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 85369095
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij