Płyta montażowa - AE MP SH 610X914 - 0161992

Rys. przedst. wersję artykułu

Płyta montażowa, długość: 2 mm, szerokość: 858 mm, wysokość: 554 mm, kolor: srebrny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0161992
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BH9ZXX -
Strona katalogu Strona (C_5_2015)
GTIN 4055626158396
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 9,990 GRM
Numer taryfy celnej 94039010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij