SACB- 8/3-L-PTP-M8 HD
-
Koncentrator
1197616
Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 3, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: tak, PNP; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze sprężynowe Push-in 180°, ekranowanie: nie
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”. |
Typ produktu | Koncentrator |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 3 |
Ilość gniazd | 8 |
Kodowanie | A |
Dioda LED | tak |
Diagnostyka lokalna | |
Działanie nadzorowane | Napięcie zasilania |
Prezentacja optyczna | LED zielona |
napięcie robocze maksymalne Umax | 30 V DC |
Diagnostyka lokalna | Napięcie zasilania LED zielona |
wskaźnik stanu I/O LED żółta | |
Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
prąd zmierzony łącznie | 8 A |
maks. obciążalność prądowa każdego toru | 2 A |
Obciążalność prądowa na wtyk | 2 A |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze | Gniazdo M8 |
Długość odizolowania Linia sygnałowa | 10 mm |
Długość zdejmowanej osłony przewodu | 70 mm (przewód zbiorczy) |
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej | 1 Nm |
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy | 0,8 Nm |
Schemat podłączenia | |
Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V |
Wskaźnik statusu | tak |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 30 mm |
Wysokość | 49 mm |
Długość | 181 mm |
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 24 mm |
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki | 24 mm |
Materiał Tuleja gwintowana | Stop miedzi |
Materiał Obudowa | PBT |
Materiał Masa zalewowa | PUR |
Materiał uszczelki O-ring | FKM |
Materiał uszczelki | FKM |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PBT |
Materiał styku po stronie przew. gł. | Stop Cu |
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł. | PA |
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł. | cynowana |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm ... 12 mm |
Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze sprężynowe Push-in |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M8 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-104 |
Numer artykułu | 1197616 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF3BCD |
Klucz produktu | AF3BCD |
GTIN | 4063151256869 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 228,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 234,2 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach 1517592
-
PROT-M8 - Śruba zamykająca 1682540
-
TSD 25 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Wkrętak 1206463
-
TSD 02 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Narzędzie 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Narzędzie 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Wkładka śruby 1212607
-
SF-M BH - Wkrętak 1212070
Korzyści
Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław