SACB- 8/3-L-M12-M8 HD
-
Koncentrator
1197575
Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 3, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: tak, PNP; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze wtykowe M12 90°, ekranowanie: nie
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”. |
Typ produktu | Koncentrator |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 3 |
Ilość gniazd | 8 |
Kodowanie | A |
Dioda LED | tak |
Diagnostyka lokalna | |
Działanie nadzorowane | napięcie zasilania każdego modułu |
Prezentacja optyczna | LED zielona |
napięcie robocze maksymalne Umax | 30 V DC |
Diagnostyka lokalna | napięcie zasilania każdego modułu LED zielona |
wskaźnik stanu I/O LED żółta | |
Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
prąd zmierzony łącznie | 1 A |
maks. obciążalność prądowa każdego toru | 1 A |
Obciążalność prądowa na wtyk | 1 A |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze | Gniazdo M8 |
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk. | 0,2 Nm |
Moment dokręc.-kabel główny-złącze wtykowe | 0,4 Nm |
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy | 0,8 Nm |
Schemat podłączenia | |
Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza | 1 / 4 (A) = 3 |
2 / 4 (A) = 4 | |
3 / 4 (A) = 6 | |
4 / 4 (A) = 8 | |
5 / 4 (A) = 5 | |
6 / 4 (A) = 9 | |
7 / 4 (A) = 7 | |
8 / 4 (A) = 10 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = 1 | |
1-8 / 3 (0 V) = 2 |
Wskaźnik statusu | tak |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 30 mm |
Wysokość | 23,6 mm |
Długość | 129,5 mm |
Materiał Tuleja gwintowana | Stop miedzi |
Materiał Obudowa | PBT |
Materiał Masa zalewowa | PUR |
Materiał uszczelki O-ring | FKM |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PBT |
Materiał styku po stronie przew. gł. | Stop Cu |
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł. | pozłacane |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe M12 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 80 °C |
M12 | |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
M8 | |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M8 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-104 |
Numer artykułu | 1197575 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF3BCB |
Klucz produktu | AF3BCB |
GTIN | 4063151256852 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 120,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 122 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
SAC-12P-10,0-PUR/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1430640
-
SAC-12P- 5,0-PUR/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1430679
-
SAC-12P-10,0-PUR/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1430682
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
PROT-M12 FS - Zaślepka 1560251
-
PROT-M8 - Śruba zamykająca 1682540
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
-
TSD 02 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Narzędzie 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Narzędzie 1208474
Korzyści
Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław