Konferencja Industry 4.0

Konferencja Wyzwania Industry 4.0

Jak powinna wyglądać produkcja przemysłowa przyszłości? Jakich technologii potrzebujemy? Jak maszyna i człowiek mogą skutecznie współdziałać?
Odpowiedzią na te pytania jest Industry 4.0!

Czym jest Industry 4.0?

Czym jest Industry 4.0?

W naszym rozumieniu jest to model dalszego rozwoju produkcji przemysłowej. Człowiek, maszyna i sam produkt łączą się w inteligentną i samodzielną sieć.

Tworzymy konkretne komponenty, systemy i rozwiązania, które spełniają praktyczne wymagania. Charakteryzuje je ...

  • ... wszechstronna cyfryzacja
  • ... bezpieczeństwo i komunikacja
  • ... samodzielność i adaptacyjność
  • ... prostota obsługi
  • ... łatwość instalacji
  • ... efektywne wykorzystywanie zasobów.
Powrót do góry

Skróty prezentacji

skrót prezentacji

Nowe technologie – wróg czy przyjaciel managera w dobie Industry 4.0. Nowy sposób postrzegania rzeczywistości przez pryzmat nowych technologii i pokolenia Y. Zagrożenia i konsekwencje Industry 4.0 w kontekście zmian sposobu postrzegania wykorzystania nowych technologii w prowadzeniu firmy.

Przedstawienie skutków komercjalizacji modułów oprogramowania nazywanego sztuczną inteligencją. To nowa generacja wyrobów oraz radykalne zmiany w technologii produkcji, zarządzaniu, modelach biznesowych i kształcie rynku.

Rewolucja przemysłowa 4.0 to wdrożenie całego zespołu najnowszych technologii wytwarzania, komunikacji i zarządzania nie tylko na poziomie człowiek maszyna ale również a może głównie na poziomie maszyna – maszyna.
Zastosowanie tych nowoczesnych technik gwarantuje wzrost produktywności, zmniejszenie kosztów wytwarzania oraz zmniejszenie obciążenia produkcją środowiska naturalnego.

Do wdrożenia wyżej wspomnianych technologii w Polsce konieczna jest kadra wykształconych naukowców, inżynierów i techników w nowo powstających kierunkach wskazywanych przez ideę Industry 4.0.

Firma Festo wprowadziła na rynek idealna platformę szkoleniowo-dydaktyczna CP Faktory do nauki technologii XX1 wieku. CP Faktory służy równie dobrze naukowcom do badań nad nowymi technologiami jak i do zdobywania kwalifikacji przemysłu 4.0 dla przyszłych inżynierów i techników. W Fabryce CP Factory zastosowano 18 różnorodnych technologii, które trenowane są dzięki gotowym materiałom edukacyjnym zawierającym ćwiczenia i testy. Modułowa koncepcja fabryki i zastosowanie robotów mobilnych umożliwia realizacje dowolnych scenariuszy szkoleniowych również dla nauki procesów produkcyjnych oraz badań naukowych związanych z optymalizacją produkcji (zmieszenie zużycia energii, produkcja w czasie taniej energii, optymalizacji ustawienia fabryki wymuszane przez technologie zamawianą przez produkt).

Jak Rewolucja Przemysłowa 4.0 wpłynęła i wpłynie na sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Czego oczekuję i będą oczekiwać od lidera pracownicy kierowanej przez niego firmy. Jak zmieni się sposób postrzegania działu HR, sposobu rekrutacji, motywowania pracowników i współpracy z nimi. Na jakie problemy powinien być przygotowany manager zarządzający przedsiębiorstwem w dobie Industry 4.0.

Powrót do góry

Prelegenci

Powrót do góry

071/ 39 80 410

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij